Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -5 チャンバー, ベントキャップ付き2/ケース
Product Number3311
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥61,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3311 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 2 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 3180 cm² |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | ショート |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | ベントタイプ |
キャップ直径 | 33 mm |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
推奨培地容量 | 650 - 1000 mL |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents