Corning® CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® — 5层细胞培养室,带透气盖,2/箱
产品编号3311
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 细胞生长面积为3,180cm²
- 具有两个直径为26mm的加样口,直通培养室底部,可通过倾倒、移液操作或全封闭系统中的管路进行无菌加样和清空,使操作更加灵活
- 标准33mm螺旋盖带有直接密封在盖内的0.2 µm孔径不可润湿膜,可在气体交换的同时最大限度降低污染风险
- 选配的33mm螺旋盖带有整体密封的耐化学腐蚀性可热封软管,可直接无菌传输培养基和细胞
- USP VI级聚苯乙烯可提供极佳的光学清晰度和机械强度
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 发货前经过100%渗漏测试
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3311 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 2 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 3180 cm² |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 短 |
表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 33 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 650 - 1000 mL |
无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12322080
- 质量证书 – 批号 11322011
- 质量证书 – 批号 10422001
- 质量证书 – 批号 08122002
- 质量证书 – 批号 07022045
- 质量证书 – 批号 04622053
- 质量证书 – 批号 04522026
- 质量证书 – 批号 01722007
- 质量证书 – 批号 20321022
- 质量证书 – 批号 18021001
- 质量证书 – 批号 16821002
- 质量证书 – 批号 15021014
- 质量证书 – 批号 12721026
- 质量证书 – 批号 11521010
- 质量证书 – 批号 10321050
- 质量证书 – 批号 09921074
- 质量证书 – 批号 08821028
- 质量证书 – 批号 07021029
- 质量证书 – 批号 01821046
- 质量证书 – 批号 35720001
- 质量证书 – 批号 35620034
- 质量证书 – 批号 35220015
- 质量证书 – 批号 29620022
- 质量证书 – 批号 27920052
- 质量证书 – 批号 22820006
- 质量证书 – 批号 22520011
- 质量证书 – 批号 18220059
- 质量证书 – 批号 16220023
- 质量证书 – 批号 13620001
- 质量证书 – 批号 13520042