text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellSTACK® 培養チャンバー

电子邮件

5種類のサイズ:

  • 1スタック 培養面積 636 cm²
  • 2スタック 培養面積 1,272 cm²
  • 5スタック 培養面積 3,180 cm²
  • 10スタック 培養面積 6,360 cm²
  • 40スタック 培養面積 25,440 cm²

3種類の表面処理:従来の細胞培養表面処理、細胞接着性を向上させたCorning CellBIND® surface または 超低接着表面

  • Corning CellBIND surface
    • 低血清での培養にも最適です。
    • 細胞接着性を向上させることにより細胞収量が増加します。
  • 超低接着表面
    • 細胞を浮遊した、接着していない状態に保ちます。
    • 幹細胞の接着による分化誘導を防ぎます。
    • 足場依存細胞の分裂を防ぎます。
    • 表面への接着および血清蛋白質のバインディングを減少させます。
  • 優れた耐久性
    • 機械的強度と構造に優れています。
    • ベントキャップのため、輸液中の圧力上昇を防ぐことができます。
    • 出荷前に100%リーク試験を実施しています。
  • 厳格な清浄度管理
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック
  • 安定した供給体制 – GMPに準拠して米国内で製造しています。
  • 取り扱いが容易
    • ねじキャップやベントキャップを付ける開口部は広くなっています。
    • 底面積は標準的なオートメーション機器に適合します。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
3270 聚苯乙烯CellSTACK® — 10层细胞培养室,带透气盖,2/箱   1 /包     2 /箱     Corning®   N/A per case
3272 聚苯乙烯CellSTACK® — 40层细胞培养室,带透气盖,2/箱   1 /包     2 /箱     Corning®   N/A per case
3311 Corning® CellBIND® Polystyrene CellSTACK® - 5 Chamber with Vent Caps, 2 per Case N/A per case
3312 Corning® CellBIND® Polystyrene CellSTACK® - 10 Chamber with Vent Caps, 2 per Case N/A per case
3319 聚苯乙烯CellSTACK® — 5层细胞培养室,带透气盖,2/箱   1 /包     2 /箱     Corning®   N/A per case
3321 Corning® CellBIND® 聚苯乙烯CellSTACK® — 40层细胞培养室,带透气盖,2/箱   1 /包     2 /箱     Corning®   N/A per case