![](https://p1-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -1 チャンバー, ベントキャップ付き, 8/ケース
Product Number3330
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -1 チャンバー, ベントキャップ付き, 8/ケース](https://uat64-wcms.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellSTACKCultureChambers/3330/images/3330_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![Corning® CellBIND®表面 ポリスチレン製 セルスタック -1 チャンバー, ベントキャップ付き, 8/ケース](https://uat64-wcms.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellSTACKCultureChambers/3330/images/3330_B.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥114,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3330 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 8 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 636 cm²/g |
フラスコ形状 | 長方形 |
ネック形状 | ショート |
表面処理 | Corning CellBIND表面 |
目盛り | Yes |
キャップスタイル | ベントタイプ |
キャップ直径 | 33 mm |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップカラー | オレンジ |
推奨培地容量 | 130 - 200 mL |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents