![](https://p1-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![144 montaje en pared, alimentador de 24F sin paso, pigtail de tubo loose, distribución de 144F, pigtails tubo loose, SCAPC, sin splitter](https://uat64-wcms.corning.com/catalog/coc/products/l/ls-series-indoor-cabinets/DDWPS2000BB000BB00/images/DDWPS2000BB000BB00_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
DDWPS2000BB000BB00
Gabinete interior série LS 144 montaje en pared, alimentador de 24F sin paso, pigtail de tubo loose, distribución de 144F, pigtails tubo loose, SCAPC, sin splitter
Especificaciones generales
Número del producto | DDWPS2000BB000BB00 |
Código EAN | 4056418156415 |
Tipo de producto | Gabinetes FTTx |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | Los gabinetes cumplen con las secciones aplicables de Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Diseño
Número de cables de distribución | 144 |
Capacidad de la fibra del gabinete | 144 |
Tipo de cable de distribución | Pigtails tubo holgado |
Tipo de cable alimentador o sangría | Pigtails tubo holgado |
Tipo de carcasa | Gabinetes FTTx |
Categoría de módulo divisor | Sin divisor |
Número de fibras en el cable de entrada | 24 |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidad de "transferencia" dedicada
Brinda servicio en un edificio de uso mixto sin renunciar a las capacidades del divisor
Gestión de fibra basada en la gravedad
La mejor organización de fibra a largo plazo de su clase
Acceso frontal completo
Protege el backplane durante la asistencia diaria del cliente
Compatibilidad de divisores en toda la familia de gabinetes OptiTect®
Minimiza la necesidad de inventariar múltiples divisores
Protector de cepillo extraíble instalado de fábrica
Proporciona protección adicional para el backplane
Cerradura de puerta 216-B con candado