text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete interior série LS

El gabinete de convergencia local para interiores OptiTect®, serie LS, proporciona todo lo necesario para administrar hasta 432 fibras de distribución para aplicaciones FTTx en interiores. Todos los gabinetes comparten el mismo enrutamiento de cables intuitivo y eficiente y el almacenamiento de divisores. Cada gabinete brinda una ergonomía superior con acceso frontal, lo que se traduce en un tiempo de instalación mínimo, conexiones rápidas y, en última instancia, mayores ganancias. El panel de distribución puede abrirse fácilmente si se considera necesario. Para garantizar la protección de la placa posterior, el gabinete interior LS viene con un protector de cepillo extraíble instalado de fábrica. > Las fibras de alimentación, las fibras de distribución, los módulos divisores, el empalme y el almacenamiento de salida del divisor no utilizado están todos contenidos dentro de un gabinete único y resistente que se puede montar en la pared o en bastidor. La preconexión e instalación de fábrica de los cables de alimentación y riser, o la capacidad de empalme, garantizan una instalación rápida, fácil y confiable en el campo. El gabinete de convergencia local para interiores OptiTect, serie LS, se desarrolló para proporcionar las mismas características que el gabinete de convergencia local OptiTect para planta externa. Estas características incluyen las capacidades de paso a través, colocación rápida en el campo y estacionamiento de módulos divisores, y la mejor administración de fibra de su clase. El gabinete de convergencia local para interiores OptiTect, serie LS está disponible en múltiples configuraciones. Se puede comprar con pigtails, cableados total o parcialmente.
Capacidad de la fibra del gabinete 432
Número de fibras en el cable de entrada 48

Productos

Número del producto Nombre del producto
DAWPS4300BB000AA00 Gabinete interior série LS, 432 montaje en pared, alimentador de 48F e 36 fibras de paso, pigtail de tubo loose, distribución de 432F, pigtails ribon, SCAPC, sin splitter